Réducteurs avec roulement de sortie
CSG-CPM
Réducteur avec liaison directe moteur avec une capacité de couple maximale et un roulement de sortie renforcé
-
Couple acc. max. :
44 ... 841 Nm -
Couple de renversement du roulement de sortie :
114 ... 886 Nm -
Ø Arbre creux :
- -
Tailles :
17 ... 40 -
Rapport de réduction :
50 ... 160

Trois versions intelligentes : Réducteur avec liaison directe moteur, avec arbre creux ou avec arbre d'entrée
La série CSG-CP existe en trois versions : les réducteurs avec roulement de sortie CSG-CPM pour le montage direct de n'importe quel moteur, les réducteurs avec roulement de sortie CSG-CPH avec arbre creux pour le passage de conduites d'alimentation pour des systèmes d'entraînement plus avancés et les réducteurs avec roulement de sortie CSG-CPS avec arbre d'entrée en acier inoxydable, ce qui permet une intégration flexible dans votre construction. Si nécessaire, les réducteurs avec roulement de sortie sont disponibles en version spécifique sur mesure pour votre application ou avec une protection contre la corrosion particulièrement élevée. Grâce au roulement de sortie renforcé d'une rigidité torsionnelle et d'une précision maximales, les réducteurs peuvent supporter des charges élevées et se distinguent par leur durée de vie élevée. En raison de la précision de positionnement, des caractéristiques stables de la machine sont garanties avec des temps de cycle courts.

Applications
- Centres d'usinage
- Fraiseuses dentaires
- Machines à meuler
- Machines d'impression numérique
- Imagerie de diagnostic