Servo actuadores con eje hueco
HHA
Precisión fiable con la máxima pureza
-
Par máximo:
44 … 229 Nm -
Velocidad máx. salida:
35 … 146 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
114 … 254 Nm -
Tamaño:
17 … 25 -
Ratio de reducción:
50 … 160 -
Ø Eje hueco:
18 … 27 mm

Precisión fiable con la máxima pureza
El servo actuador con eje hueco de la serie HHA combina la última tecnología de motor con los Reductores Componentes Harmonic Drive® de rendimiento mejorado de la serie CSG-2A. El servo actuador combina la fiabilidad habitual y el máximo rendimiento de los servo actuadores Harmonic Drive® en una carcasa de acero inoxidable de diseño exclusivo para cumplir con las normas de higiene. No solo destaca por su contorno sencillo, que facilita las tareas de limpieza, sino también por la rugosidad seleccionada de sus superficies y su gran eje hueco para el paso de cables y tuberías de suministro. El servo actuador Hygienic Design HHA se fabrica en la planta de producción de Limburgo con una cadena de suministro europea.
Descargas

Aplicaciones
- Automatización
- Sistemas de dosificación y llenado
- Válvulas dosificadoras