HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA HHA
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Servoattuatori con albero cavo

HHA

Precisione affidabile nella massima purezza

  • Coppia massima:
    44 … 229 Nm
  • Velocità massima di uscita:
    35 … 146 min-1
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    114 … 254 Nm
  • Taglia:
    17 … 25
  • Rapporto di riduzione:
    50 … 160
  • Ø Albero cavo:
    18 … 27 mm
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Tecnologia Medicale

Tecnologia di ingranaggi precisa e affidabile per sistemi di riabilitazione e tecnologia medica: per terapie sicure, efficienti e mirate.

Scopri di più

02

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

03