Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Servoantriebe mit Hohlwelle
HHA
Verlässliche Präzision in höchster Reinheit
-
Max. Drehmoment:
44 … 229 Nm -
Max. Drehzahl:
35 … 146 min-1 -
Kippmoment Abtriebslager:
114 … 254 Nm -
Baugrößen:
17 … 25 -
Untersetzung:
50 … 160 -
Ø Hohlwelle:
18 … 27 mm

Verlässliche Präzision in höchster Reinheit
Der Servoantrieb mit Hohlwelle der Baureihe HHA kombiniert neueste Motorentechnologie mit leistungsgesteigerten Harmonic Drive® Getriebe-Einbausätzen der Baureihe CSG-2A. Der Antrieb vereint die gewohnte Zuverlässigkeit und höchste Leistung von
Harmonic Drive® Antrieben in einem exklusiv konzipierten Edelstahlgehäuse zur Einhaltung von Hygienestandards. Dabei punktet er nicht nur mit einer einfachen Kontur zur Begünstigung von Reinigungsarbeiten, sondern auch mit ausgewählten Oberflächenrauigkeiten
und einer großen Hohlwelle zur Durchführung von Kabeln und Versorgungsleitungen. Der Antrieb Hygienic Design HHA wird mit europäischer Lieferkette am Produktionsstandort Limburg gefertigt.
Downloads

Anwendungen
- Automatisierung
- Dosier- und Abfüllanlagen
- Dosierventile