Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Servo actuadores de eje sólido
RSF Mini
Servo actuador de precisión con servo motor síncrono de 24V – 48V
-
Par máximo:
0,1 … 28,0 Nm -
Velocidad máx. salida:
60 … 333 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
- Anfrage -
Tamaño:
3 … 14 -
Ratio de reducción:
30 … 100

Característica de máquina estable
La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo. Combinando el Servo Actuador RSF Mini con el Servo Controlador HA-680 especialmente adaptado, es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, el Servo Actuador RSF Mini es compatible con muchos de los servo controladores estándares del mercado.

Aplicaciones
- Escáner de láser 3D
- Manipulación y Automatización
- Pinzas de sujeción y agarre
- Maquinaria de medición coordinada
- Manipulador robótico de lámina de silicio - wafer