RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini RSF Mini
Cliquez et faites glisser pour une vue à 360° Glisser

Servomoteurs sans arbre creux

RSF Mini

Servomoteur de précision avec moteur synchrone exécution 24V - 48V

  • Couple acc. max. :
    0,1 … 28,0 Nm
  • Vitesse de sortie max. :
    60 … 333 min-1
  • Couple de renversement du roulement de sortie :
    - Anfrage
  • Tailles :
    3 … 14
  • Rapport de réduction :
    30 … 100
Téléchargements