Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Servoattuatori con albero maschio
RSF Mini
Servo-attuatori di elevata precisione, con servo-motore brushless da 24V - 48V
-
Coppia massima:
0,1 … 28,0 Nm -
Velocità massima di uscita:
60 … 333 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
- Anfrage -
Taglia:
3 … 14 -
Rapporto di riduzione:
30 … 100

Proprietà della macchina stabili con tempi di ciclo brevi
La grande precisione consente di ottenere stabilità nelle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi. Con il servo-azionamento HA-680, progettato specificatamente per l'uso con i servo-attuatori RSF Mini, è possibile avere un pacchetto pre-configurato di semplice utilizzo. La serie RSF Mini è compatibile con molti servo-azionamenti di altri costruttori.

Applicazioni
- Scanner a laser 3D
- Manipolazione e alimentazione
- Sistemi di presa e serraggio
- Macchine di misura a coordinate
- Attrezzature per collaudo di wafer