Riduttori con cuscinetto di uscita
CSD-2UH
Adattamento motore compatto e leggero con piccolo diametro esterno
-
Coppia massima:
12 … 823 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
41 … 759 Nm -
Taglia:
14 … 50 -
Rapporto di riduzione:
50 … 160 -
Ø Albero cavo:
-

Le unità assialmente compatte
Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi. La serie CSD è caratterizzata da dimensioni assiali molto corte e basso peso. L'unità CSD-2UF è disponibile con albero cavo passante che consente il passaggio attraverso il riduttore di linee di alimentazione e servizi per ulteriori assi a valle. Il cuscinetto di uscita di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati. L'unità CSD-2UH può essere facilmente accoppiata direttamente a qualsiasi servo-motore standard, generando un sitema molto compatto. Grazie alla precisione dell'unità viene garantita la stabilità delle prestazioni della macchina e la possibilità di ottenere cicli di lavoro più rapidi.

Applicazioni
- Robot industriali
- Esoscheletri
- Robot chirurgici
- Centro di lavoro