Riduttori con cuscinetto di uscita
HFUC-2UH
Serie standard disponibile in numerose taglie
-
Coppia massima:
9 … 6840 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
41 … 4210 Nm -
Taglia:
14 … 90 -
Rapporto di riduzione:
30 … 160 -
Ø Albero cavo:
12 … 84 mm

Serie standard disponibile in numerose taglie
La serie delle unità HFUC-2UH è disponibile in tredici taglie con rapporto di riduzione di 30, 50, 80, 120 o 160:1 e una coppia di picco ripetitiva di uscita da 9 Nm a 9180 Nm.
Campo di coppia da 9 a 6840 Nm
Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.
Intervallo di temperatura esteso
A richiesta, le unità di questa serie sono disponibili in esecuzioni speciali per adattarsi a particolari esigenze applicative e possono essere usate con servo-motori standard. L'accoppiamento unità-motore costituisce un sistema molto compatto e di peso contenuto capace di supportare carichi elevati. La serie, a richiesta, è disponibile per l'utilizzo a temperature ambiente da -40 °C a 90 °C e può essere fornita con diversi lubrificanti adatti alle specifiche applicazioni. La precisione dell'unità permette la stabilità delle prestazioni della macchina e di ottenere cicli di lavoro più rapidi.

Applicazioni
- Frese dentali
- Robot industriali
- Diagnostica per immagini
- Attrezzature pan and tilt
- Macchine di stampaggio a iniezione