Riduttori con cuscinetto di uscita
SHG-2SH
Riduttore con albero cavo senza cuscinetto in ingresso con capacità di coppia trasmissibile massima
-
Coppia massima:
7 … 6175 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
74 … 2740 Nm -
Taglia:
14 … 65 -
Rapporto di riduzione:
50 … 160 -
Ø Albero cavo:
14 … 80 mm

Varianti
Le unità della serie SHG-2SH sono disponibili in 10 taglie con rapporto di riduzione di 50, 80, 100, 120 o 160:1 e coppie di picco ripetitive da 23 fino a 3419 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione, di alta rigidezza, integrato consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti, semplificando il progetto e riducendo gli ingombri. L’ unità SHG-2UH è completamente sigillata, ed ha un albero cavo di grande diametro che consente il passaggio di cavi, alberi o tubi di alimentazione per azionamenti a valle. I riduttori coprono una vasta gamma di coppia e sono caratterizzati da una lunga vita operativa. Le unità SHG-2SO cuscinetto di uscita di precisione, di alta rigidezza, integrato consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti, semplificando il progetto e riducendo gli ingombri. Le unità SHG-2SH cosiddette “Simplicity Unit” sono molto compatte in lunghezza assiale e molto leggere. L’assenza delle flange sia dal lato di ingresso che di uscita consente la massima flessibilità di integrazione nel progetto.

Applicazioni
- Robot industriali
- Robot di servizio
- Centro di lavoro
- Diagnostica per immagini