Set componibili
HFUS-2A
La serie con l'albero cavo più grande
-
Coppia massima:
9 … 1840 Nm -
Ø Albero cavo:
12 … 60 mm -
Taglia:
14 … 58 -
Rapporto di riduzione:
30 … 160

La serie con l'albero cavo più grande
La serie componibile HFUS-2A è disponibile in nove taglie con rapporti di riduzione 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1, con coppia di picco ripetitiva da 9 Nm a 1840 Nm e una densità di coppia da 82 Nm/kg fino a 384 Nm/kg.
Sono possibili versioni con grande albero cavo
I set componibili sono disponibili, se richiesto, anche in esecuzioni speciali adatte a specifiche applicazioni, come per esempio l'impiego di lubrificanti speciali per il funzionamento in una gamma estesa di temperature o di materiali speciali per l'uso in ambienti particolarmente gravosi. Composti da tre soli componenti, consentono esecuzioni compatte e leggere.
Albero cavo ingrandito
L'albero cavo di grande diametro permette il passaggio attraverso il riduttore di cavi o alberi di trasmissione per sistemi a valle. La grande precisione permette la stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina.

Applicazioni
- Robot industriali
- Robot per la manipolazione di wafer
- Rettificatrici
- Centro di lavoro