Produkte Anwendungen Technologie Downloads Unternehmen Karriere
News Kontakt
Zurück zur Übersicht
March 2023 News

Aktuatoren für zuverlässigen Einsatz in additiver Fertigung

Eine treibende Kraft der Industrie: Additive Fertigung. Neben dem Leitgedanken der Industrie 4.0 gelten additive Fertigungsverfahren, darunter der 3D-Druck, als wegweisender Impulsgeber für die Industrie und darüber hinaus.
GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReference:928423

Präzision & Zuverlässigkeit

Höhere Wirtschaftlichkeit, Personalisierung und Individualisierung, leichte Produkte und ein noch nie dagewesenes Umformpotenzial sind die zentralen Merkmale der additiven Fertigung. Um diese Ziele zu erreichen, benötigen Verfahren wie das selektive Laserschmelzen und das Laserauftragschweißen Antriebselemente, die den Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit gerecht werden.

Feinste Schichthöhen

"Additive Fertigungsverfahren wie das selektive Laserschmelzen, kurz SLM, stellen besonders hohe Anforderungen an die Präzision der Antriebselemente. Mit unseren Aktuatoren können feinste Schichthöhen erreicht werden, ohne die Gefahr, dass es zu Abweichungen durch Spiel im Antrieb kommt. Zusätzlich kann die große Hohlwelle zum Durchführen des Linearantriebs genutzt werden und die Abmessungen der Maschine reduzieren", erläutert Helge Möhlmann, Regional Sales Engineer bei der Harmonic Drive SE.

 

Original-Beitrag via LinkedIn: Eine treibende Kraft der Industrie, Additive Fertigung.