Die Units der Baureihe SHG wurden als Weiterentwicklung der Units HFUS-2UH, -2SO und -2SH konzipiert und zeichnen sich durch ein um 30% höheres Spitzendrehmoment sowie eine 40% längere Lebensdauer aus.
Die Units sind in zehn Baugrößen mit Untersetzungen zwischen 50:1 und 160:1 erhältlich und decken einen breiten Drehmomentbereich ab: So erreicht die kleinste Baugröße der Baureihe ein wiederholbares Spitzendrehmoment von 23 Nm; nach oben hin wird die Baureihe von der Baugröße 65 komplettiert, die ein Drehmoment von bis zu 3419 Nm erreicht.
Zu den zentralen Merkmalen der Baureihe zählen ihre Spielfreiheit, die kompakte, leichte Bauform sowie ihre lebenslange Präzision. Darüber hinaus ermöglicht das integrierte kippsteife Abtriebslager die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.
Die große zentrale Hohlwelle als herausragendes Merkmal der Harmonic Drive® Baureihe SHG wurde für die Units SHG-2UH und -2SH beibehalten. Diese vergrößerte Hohlwelle ermöglicht die Durchführung von Versorgungsleitungen, Wellen oder Kabel für weiterführende Antriebssysteme. Als Alternative ohne Hohlwelle wurde für die direkte Motoranbindung die Unit SHG-2SO entwickelt.
Die Simplicity Units SHG-2SO und -2SH sind besonders kurz bauend und zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus. Die Einsparung des An- und Abtriebsflansches ermöglicht maximale Flexibilität bei der konstruktiven Einbindung.
Bei Bedarf sind die Units der Baureihe SHG-2UH, -2SO und -2SH in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für die kundenspezifische Anwendung erhältlich.
Brandon Viehmann
Marketing und Kommunikation
Fon: +49 6431 5008-248