Die neuen Einbausätze der Baureihe SHG wurden als Weiterentwicklung der Baureihe HFUS-2A konzipiert und zeichnen sich durch ein um 30% höheres Spitzendrehmoment sowie eine 40% längere Lebensdauer aus.
Die Einbausätze sind erhältlich in zehn Baugrößen mit Untersetzungen zwischen 50:1 und 160:1 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 23 und 3419 Nm und einer Leistungsdichte von bis zu 510 Nm/kg.
Durch die Beschränkung der Bauteile auf das Wesentliche sind die Einbausätze sehr leicht und kompakt. Darüber hinaus ermöglicht die vergrößerte Hohlwelle die Durchführung von Versorgungsleitungen, Wellen oder Kabel für weiterführende Antriebssysteme. Aufgrund der hohen Positioniergenauigkeit der Einbausätze sind stabile Maschineneigenschaften garantiert.
Zu den zentralen Merkmalen der Einbausätze zählen die größtmögliche Hohlwelle, ihre einfache Individualisierbarkeit sowie die hervorragende, lebenslange Präzision. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ihre Spielfreiheit aus. Entsprechend den Erfordernissen des Kunden werden die Einbausätze bei Bedarf auch in spezifischer Ausführung maßgeschneidert produziert.
Harmonic Drive® Einbausätze bestehen aus den Bauteilen Circular Spline, Flexspline und Wave Generator. Sie bieten maximale Freiheit bei der konstruktiven Einbindung sowohl auf der Antriebs- als auch der Abtriebsseite. Durch die kompakte Bauform ist geringster Platzbedarf sichergestellt.