Einbaumotor BHK
Die Einbaumotoren der Baureihe BHK zeichnen sich durch eine hohe Überlastfähigkeit bei gleichzeitig geringem Eigengewicht und geringem Massenträgheitsmoment aus.
Damit bietet die Baureihe BHK höchste Dynamik für schnelle Positionieraufgaben - mit der zusätzlichen Möglichkeit, eine große Hohlwelle zu realisieren.

1 ... 2
Nm
3 ... 6
Nm
5600 ... 7300
min−1
37,6
mm
Die Einbaumotoren der Baureihe BHK bestehen aus einem vergossenen Stator und einem Ringmagneten. Dadurch ermöglichen die Einbaumotoren eine individuelle Gestaltung der kompletten Antriebslösung. Der Motor- oder Maschinenbauer kann die Einbaumotoren nach seinen speziellen Anforderungen integrieren, eine eigene Lagerung realisieren und ein Gebersystem nach seinen Wünschen auslegen. Die kurze Baulänge der Einbaumotoren ermöglicht eine kompakte Antriebskonstruktion. Die große Hohlwelle im Ringmagneten kann auch für eine Hohlwelle der kompletten Antriebslösung genutzt werden, so dass beispielsweise Versorgungsleitungen, Druckluftschläuche oder ähnliches durch die Drehachsen der Maschine geführt werden können.
Durch eine hohe Polpaarzahl und einen hohen Kupferfüllfaktor erreichen die Einbaumotoren der Baureihe BHK eine hohe Drehmomentdichte und eignen sich daher ideal für dynamische Positionieranwendungen mit den notwendigen Überlastreserven.
Prinzipbedingt weisen die Einbaumotoren BHK ein geringes Nutrasten auf, wodurch wiederum sehr gute Gleichlaufeigenschaften mit geringer Drehzahlwelligkeit erreicht werden.
Der integrierte lineare Temperatursensor PT1000 kann nicht nur zur Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur, sondern auch zur Auswertung der Betriebstemperatur genutzt werden und bietet damit eine Grundlage für Condition Monitoring.
Das ökonomische Design und die optimierte Fertigungstechnologie bieten ein kostengünstiges und präzises Antriebssystem mit hoher Überlastfähigkeit - insbesondere für große Stückzahlen.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht