Getriebe mit Abtriebslager HFUS-2UH/2SO/2SH
Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe HFUS sind erhältlich in neun Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 9 und 1840 Nm.
14 - 70
[mm]
3000 - 8500
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
9
Die Baureihe HFUS gibt es in drei Versionen: Die Getriebe mit Abtriebslager HFUS-2UH besitzt eine gelagerte und vollständig gedichtete Hohlwelle zur Durchführung von Versorgungsleitungen, Wellen oder Kabel für weiterführende Antriebssysteme. Die Getriebe mit Abtriebslager HFUS-2SO und HFUS-2SH sind besonders kurz bauend und zeichnen sich durch geringes Gewicht aus. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Die Einsparung des An- und Abtriebsflansches ermöglicht maximale Flexibilität bei der konstruktiven Einbindung. Dabei ist die Version 2SO mit Standard Wave Generator und die Version 2SH mit Hohlwelle verfügbar. Alle Versionen der Baureihe HFUS sind auf Wunsch verfügbar für Umgebungstemperaturen zwischen -40 und 90 °C und mit einer großen Auswahl an Sonderschmierstoffen maßgeschneidert für Ihre Anwendung.