Bestandsbaureihen

Getriebe mit Abtriebslager CobaltLine-CP

Drehmomentgesteigert mit verstärktem Abtriebslager

Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe CobaltLine-CP sind erhältlich in sechs Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 23 und 841 Nm.

Hohlwellendurchmesser
(nur Version CPH) dH

14 - 46
[mm]

Maximale Antriebsdrehzahl
nin (max)

4000 - 8500
[min-1]

Wiederholbares
Spitzendrehmoment TR

23 - 841
[Nm]

Untersetzung
i

50 - 160
[]

Baugrößen

6

Variantenvielfalt

Die Baureihe CobaltLine-CP gibt es in drei Versionen: Die Getriebe mit Abtriebslager CPM zum direkten Anbau beliebiger Motoren, die Getriebe mit Abtriebslager CPH mit Hohlwelle zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme und die Getriebe mit Abtriebslager CPS mit Eingangswelle aus Edelstahl, die eine flexible Einbindung in Ihre Konstruktion ermöglicht. Die Getriebe mit Abtriebslager erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung bzw. mit besonders hohem Korrosionsschutz.

Verstärktes Abtriebslager

Durch das verstärkte Abtriebslager mit höchster Kippsteifigkeit können die Getriebe schnell und einfach hohe Lasten aufnehmen und zeichnen sich durch ihre hohe Lebensdauer aus. Die Baureihe CobaltLine-CP ist für Umgebungstemperaturen zwischen -40 und 90 °C einsetzbar. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.

Märkte

  • Industrieroboter, Automation und Handling
  • Nachrichtentechnik
  • Werkzeugmaschinen

Applikationen

  • Industrieroboter
  • Humanoide Roboter
  • Kamerapositionierung
  • Holz- und Kunststoffbearbeitung

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!