Geschlossenes Hohlwellengetriebe mit verstärktem Abtriebslager

Maximale Antriebsdrehzahl
nin (max)

2800 - 8500
min-1

Wiederholbares Spitzendrehmoment
TR

23 - 3419
Nm

Untersetzung
i

50 … 160

Anzahl Baugrößen

10

Höchste Drehmomentdichte mit kippsteifem Abtriebslager

Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Standardservomotoren können kompakt angebaut werden. Die Getriebe decken einen breiten Drehmomentbereich ab und verfügen über eine hohe Lebensdauer - dies bestätigt der seit Jahren erfolgreiche Einsatz. Getriebe mit Abtriebslager und Motor bilden zusammen eine kompakte und leichte Einheit, die schnell hohe Lasten aufnehmen kann. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.

Märkte

  • Industrieroboter, Automation und Handling
  • Werkzeugmaschinen

Applikationen

  • Industrieroboter
  • Humanoide Roboter
  • Klemm- und Greiftechnik
  • Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen
Downloads

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!