2800 - 8500
min-1
23 - 3419
Nm
50 … 160
10
Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Standardservomotoren können kompakt angebaut werden. Die Getriebe decken einen breiten Drehmomentbereich ab und verfügen über eine hohe Lebensdauer - dies bestätigt der seit Jahren erfolgreiche Einsatz. Getriebe mit Abtriebslager und Motor bilden zusammen eine kompakte und leichte Einheit, die schnell hohe Lasten aufnehmen kann. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht