Getriebe mit Abtriebslager CSD-2UH
Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe CSD sind erhältlich in sieben Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 12 und 823 Nm.




































9 - 37
[mm]
4000 - 8500
[min-1]
12 - 453
[Nm]
50 - 160
[]
7
Die Baureihe CSD zeichnet sich durch eine sehr geringe Baulänge und geringes Gewicht aus. Die Getriebe mit Abtriebslager CSD-2UF ist mit Hohlwelle zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme und mit einem verstärkten Abtriebslager verfügbar. Die Getriebe mit Abtriebslager CSD-2UH ermöglicht problemlos einen kompakten Motoranbau für jegliche Standardservomotoren. Getriebe mit Abtriebslager und Motor bilden zusammen eine kompakte und leichte Einheit, die hohe Lasten aufnehmen kann. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht