Getriebe mit Abtriebslager CSG-CPM

Motoranbaugetriebe mit höchster Drehmomentkapazität und verstärktem Abtriebslager

Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe CSG-CPM bestehen aus einem präzisen Getriebe-Einbausatz CSG-2A und einem kippsteifen Abtriebslager. Sie kombinieren höchste Drehmomentkapazität mit einer verstärkten Abtriebslagerung. Sie sind in fünf Baugrößen mit Untersetzungen von 50, 80, 100, 120 und 160 mit wiederholbaren Spitzendrehmomenten von 44 bis 841 Nm erhältlich.

Maximales Drehmoment

44 ... 841 Nm

Kippmoment Abtriebslager

114 - 886 Nm

Anzahl Baugrößen

17 ... 40

Untersetzung

50 ... 160

Drei clevere Versionen: Motoranbaugetriebe, mit Hohlwelle oder mit Eingangswelle

Die Baureihe CSG-CP gibt es in drei Versionen: die Getriebe mit Abtriebslager CSG-CPM zum direkten Anbau beliebiger Motoren, die Getriebe mit Abtriebslager CSG-CPH mit Hohlwelle zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme und die Getriebe mit Abtriebslager CSG-CPS mit Eingangswelle aus Edelstahl, die eine flexible Einbindung in Ihre Konstruktion ermöglicht. Die Getriebe mit Abtriebslager erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung oder mit besonders hohem Korrosionsschutz. Durch das verstärkte Abtriebslager mit höchster Kippsteifigkeit und Präzision können die Getriebe hohe Lasten aufnehmen und zeichnen sich durch ihre hohe Lebensdauer aus. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert

Märkte

  • Werkzeugmaschinen
  • Druckmaschinen
  • Medizintechnik

Applikationen

  • Bearbeitungszentren
  • Dentalfräsmaschinen
  • Schleifmaschinen
  • Digitaldruck-Maschinen
  • Diagnostic Imaging

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!