Produkte Anwendungen Technologie Downloads Unternehmen Karriere
News Kontakt
Bestandsprodukte

Getriebe-Einbausatz CobaltLine-2A

Drehmomentgesteigert für extreme Umgebungsbedingungen

Die Getriebe-Einbausätze der Baureihe CobaltLine sind erhältlich in sechs Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 23 und 841 Nm und einer Leistungsdichte von 260 bis 545 Nm/kg.

Maximale Antriebsdrehzahl
nin (max)

4000 - 8500
[min-1]

Wiederholbares Spitzendrehmoment
TR

23 - 841
[Nm]

Untersetzung
i

50 - 160
[]

Baugrößen

6

Höchste Drehmomentdichte und lebenslange Präzision

Die Getriebe-Einbausätze ermöglichen die maximale Flexibilität bei der konstruktiven Einbindung - und das bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung. Durch die Beschränkung der Bauteile auf das Wesentliche sind sie leicht und kompakt. Die Baureihe CobaltLine ist für Umgebungstemperaturen zwischen -40 °C und 90 °C mit einer großen Auswahl an Sonderschmierstoffen einsetzbar. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten garantiert.

Märkte

  • Industrieroboter, Automation und Handling
  • Werkzeugmaschinen
  • Medizintechnik

Applikationen

  • Industrieroboter
  • Schleifmaschinen
  • Bearbeitungszentren
  • Rehabilitation
  • Humanoide Roboter

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!