Planetengetriebe HPG-R
Die Planetengetriebe der Baureihe HPG-R sind erhältlich in 5 Baugrößen mit 16 Untersetzungen von 3 bis 50 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 5 und 1000 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten. Aufgrund seiner Schrägverzahnung ist das HPG-R besonders leise im Betrieb. Das vorgespannte Hohlrad bewahrt ein niedriges Verdrehspiel über die gesamte Lebensdauer.




































5 - 1000 Nm
3600 - 10000 min-1
≤1 / ≤3 arcmin
11 - 40
3 - 50
Die Schrägverzahnung in Kombination mit dem flexiblen Hohlrad sorgt für eine lange Lebensdauer und ein spielarmes Getriebe. Ein weiterer Vorteil der Schrägverzahnung ist ein gleichmäßiges Laufverhalten in Kombination mit niedrigem Geräusch.
Planetengetriebe der Baureihe HPG-R gibt es in 3 Versionen für den Abtrieb: mit Abtriebsflansch, mit glatter Abtriebswelle sowie mit Abtriebswelle und Passfeder.
Der Motorflansch sowie das integrierte Klemmelement ermöglichen den schnellen Anbau von Standardservomotoren. Getriebe und Motor bilden eine kompakte und leichte Einheit, die hohe Lasten aufnehmen kann.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht