Der neue BHA Servoantrieb mit Hohlwelle
Die Servoantriebe der Baureihe BHA sind die perfekte Kombination hochdynamischer und kompakter Synchron-Servomotoren und einem spielfreien Getriebe mit Abtriebslager.




































35 - 146
[min−1]
44 - 229
[Nm]
50 - 160
3
Die Servoantriebe der Baureihe BHA sind die perfekte Kombination aus hochdynamischen, kompakten Synchron-Servomotoren und spielfreien Getrieben mit Abtriebslager. Die Servoantriebe mit Hohlwelle überzeugen durch geringes Gewicht, kleines Volumen, überragende Drehmomentdichte, hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Das ökonomische Design und die optimierten Fertigungsmethoden bieten ein kostengünstiges und präzises Antriebssystem – auch für große Fertigungsvolumina und bei marktüblichen Lieferzeiten. Darüber hinaus gibt es bei der Wahl der Motorwicklung und des Motorfeedbacksystems als auch bei der Entscheidung über Bremse, Anschlusskabel und Anschlussstecker zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Aufgrund der Flexibilität in der Konfiguration der Motorwicklung und des Motorfeedbacksystems ist die Kompatibilität zu nahezu allen Servoreglern des Marktes gegeben.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht