BDA Servoantrieb ohne Hohlwelle
Der Servoantrieb der Baureihe BDA besteht aus einem Synchron-Servomotor und einem Präzisionsgetriebe. Die Baureihe bietet maximale Drehmomente zwischen 9,8 Nm und 647 Nm und ist verfügbar in 7 Baugrößen.

25 - 381
[min-1]
9,8 - 647
[Nm]
21 - 160
7
Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet die Baureihe BDA die Möglichkeit zur Auswahl eines spielfreien Wellgetriebes oder eines spielarmen Planetengetriebes. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.
Die Baureihe BDA bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl der Motorwicklung, des Motorfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Steckeroptionen. Die Anschlussstecker sind drehbar ausgeführt. Der elektrische Anschluss ist somit in seiner Position variierbar. Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt. Mit dem Servoregler der Baureihe YukonDrive®, der speziell auf die Bedürfnisse der Harmonic Drive® Servoantriebe abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung – und das in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht