FLA Servoantrieb mit Vollwelle
Der Servoantrieb der Baureihe FLA besteht aus einem bürstenlosen DC-Motor und einem Präzisionsgetriebe. Die Baureihe bietet maximale Drehmomente zwischen 1,8 Nm und 34 Nm und ist verfügbar in vier Baugrößen.

24 und 48
[VDC]
50 - 500
[min-1]
1,8 - 34
[Nm]
8 - 100
4
Die neue ultraflache und leichte FLA Baureihe kombiniert ein hochpräzises und leistungsstarkes Getriebe mit einem kompakten und hocheffizienten bürstenlosen DC-Motor. Die Baureihe FLA ist mit unserem hochdynamischen und effizienten Harmonic Planetengetriebe oder mit unserem hochpräzisen und drehmomentstarken Harmonic Drive® Wellgetriebe erhältlich.
Die Baureihe FLA eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie beispielsweise Radantriebe für fahrerlose Transportsysteme oder Gelenkantriebe bei Exoskeletten. Der hocheffiziente bürstenlose DC-Motor ist in zwei Spannungsebenen für 24 VDC oder 48 VDC verfügbar und somit bestens geeignet für den Betrieb von batteriebetriebenen Anwendungen.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht