LynxDrive Servoantrieb mit Vollwelle
Die Servoantriebe der Baureihe LynxDrive bestehen aus einem Synchron-Servomotor sowie der Unit der Baureihe HFUC-2UH. Die Baureihe bietet maximale Drehmomente zwischen 9 und 1180 Nm und ist verfügbar in sieben Baugrößen.




































22 - 283
[min-1]
9 - 1180
[Nm]
30 - 160
7
Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet die Baureihe LynxDrive zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl des Motorfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Kabel- und Steckeroptionen. Mit dem Servoregler der Baureihe YukonDrive, der speziell auf die Bedürfnisse der Harmonic Drive® Servoantriebe abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung – und das selbstverständlich in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung. Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht außerdem die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt.
Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten und geringstem Platzbedarf sichergestellt. Durch die hohe Schutzart und den Korrosionsschutz ist die Baureihe ideal geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht