Servoantrieb RSF Mini
Die Servoantriebe der Baureihe RSF Mini bestehen aus einem kompakten Synchron-Servomotor und der Getriebebox CSF Mini. Sie sind erhältlich in fünf Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50 und 100 bei einem maximalen Drehmoment von 0,13 bis 28 Nm.




































60 - 333
[min-1]
0,13 - 28
[Nm]
30 - 100
5
Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten garantiert. Mit dem Servoregler der Baureihe HA-680, der speziell auf die Anforderungen der Servoantriebe RSF Mini abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung. Die Baureihe RSF Mini ist darüber hinaus kompatibel zu vielen gängigen Servoreglern auf dem Markt.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht