CHM Servomotor mit Hohlwelle
Der Servomotor CHM bietet Harmonic Drive® Präzision im Bereich der Direktantriebe. Verteilte Wicklung, hochauflösende Messsysteme und durchgehende Hohlwelle zeichnen den Servomotor CHM aus. Erhältlich in fünf Baugrößen bieten die Servomotoren maximale Drehmomente zwischen 3 und 37 Nm bei Drehzahlen bis zu 6500 min-1.
21 - 46
[mm]
4000 - 6500
[min-1]
2,8 - 37
[Nm]
-
5
Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bieten Servomotoren der Baureihe CHM zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl des Motorfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Kabel- und Steckeroptionen.Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht dem Servomotor die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt. Mit dem Servoregler der Baureihe YukonDrive®, der speziell auf die Bedürfnisse der Harmonic Drive® Servomotoren abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung - und das selbstverständlich in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung.
Die im Servomotor integrierte Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden und ermöglicht so platzsparende Konstruktionen und eine Erweiterung des Arbeitsbereiches. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten und geringstem Platzbedarf sichergestellt. Durch die hohe Schutzart und den Korrosionsschutz sind die Servomotoren ideal für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen geeignet.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Headquarters
Hoenbergstraße 14
65555 Limburg/Lahn
Telefon: +49-6431-5008-0
Telefax: +49-6431-5008-119
E-Mail-Adresse: info@harmonicdrive.de
Ihre Nachricht