Produkte Anwendungen Technologie Downloads Unternehmen Karriere
News Kontakt
Bestandsprodukte

FHA-C Servoantrieb mit Hohlwelle

Große Hohlwelle und beidseitig montierbar

Die Servoantriebe der Baureihe FHA-C mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem Synchron-Servomotor, einem Einbausatz der Baureihe CSD sowie einem speziell für die Baureihe entwickelten Abtriebslager. Erhältlich in vier Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 100 und 160 bieten die Antriebe maximale Drehmomente zwischen 39 und 823 Nm.

Hohlwellendurchmesser
dH

18 - 45
[mm]

Maximale Drehzahl
nmax

22 - 96
[min-1]

Maximales Drehmoment
Tmax

39 - 823
[Nm]

Untersetzung
i

50 - 160

Anzahl Baugrößen

4

Direkte Anbringung der Nutzlast

Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung der Nutzlast ohne weitere Abstützungen und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet die Baureihe FHA-C zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl der Motorwicklung, des Motorfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Sensor-, Kabel- und Steckeroptionen.

Stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten 

Die integrierte Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden und ermöglicht so platzsparende Konstruktionen und eine Erweiterung des Arbeitsbereiches. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten und geringstem Platzbedarf sichergestellt. Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt. Mit dem Servoregler der Baureihe YukonDrive®, der speziell auf die Bedürfnisse der Harmonic Drive® Servoantriebe abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung – und das selbstverständlich in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung.

Märkte

  • Halbleiterindustrie
  • Werkzeugmaschinen
  • Optische Maschinen
  • Nachrichtentechnik

Applikationen

  • Wafer-Handling Roboter
  • Kristallziehmaschinen
  • Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen
  • Brillenoptik
  • Antennenpositionierung

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!