PMA Servoantrieb ohne Hohlwelle
Die Servoantriebe der Baureihe PMA bestehen aus einem hochdynamischen Gleichstrommotor mit Inkrementalgeber und der Getriebebox PMG. Sie sind erhältlich in vier Baugrößen mit den Untersetzungen 50 und 100 bei einem maximalen Drehmoment von 0,4 bis 20 Nm.
50 - 180
[min-1]
0,39 - 20
[Nm]
50 - 100
4
Kompatibel zu vielen gängigen Servoreglern auf dem Markt, ermöglichen die Miniservoantriebe PMA den einfachen Aufbau kompakter Servoachsen - insbesondere auch bei kleinen Stückzahlen.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Headquarters
Hoenbergstraße 14
65555 Limburg/Lahn
Telefon: +49-6431-5008-0
Telefax: +49-6431-5008-119
E-Mail-Adresse: info@harmonicdrive.de
Ihre Nachricht