TorkDrive Hochpoliger Direktantrieb
Die Direktantriebe der Baureihe TorkDrive sind Bausatzmotoren bestehend aus Rotor und Stator, die auf Wunsch auch als Komplettantriebe ausgeführt werden können. Aufgrund der hochpoligen Ausführung der Motorkomponenten übertragen die Antriebe hohe Drehmomente bei kleinen bis mittleren Drehzahlen.




































52 - 266
[mm]
800 - 2000
[min-1]
50 - 600
[Nm]
-
5
Die Direktantriebe der Baureihe TorkDrive sind erhältlich in fünf Baugrößen bei einem maximalen Drehmoment zwischen 50 und 600 Nm.
Die große Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden. In der Standardausführung ist der Direktantrieb für Wasserkühlung vorgesehen. Hierdurch wird die Leistungsdichte gesteigert und der Wärmeeintrag in die Maschine minimiert.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht