Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Getriebe mit Abtriebslager
CPU-S
Getriebe mit Eingangswelle und verstärktem Abtriebslager
-
Max. Drehmoment:
9 … 1840 Nm -
Kippmoment Abtriebslager:
73 … 2222 Nm -
Baugrößen:
14 … 58 -
Untersetzung:
30 … 160 -
Ø Hohlwelle:
-

Getriebe mit Eingangswelle und verstärktem Abtriebslager
Die Getriebe der Baureihe CPU bestehen aus einem präzisen Getriebe-Einbausatz HFUC-2A sowie einem kippsteifen Abtriebslager. Sie sind mit Hohlwelle, Eingangswelle oder als Motoranbaugetriebe verfügbar.
Merkmale
- Drei Versionen für unterschiedliche Einbausituationen
- Höchste Übertragungsgenauigkeit
- Integriertes kippsteifes Abtriebslager
- Optional mit Korrosionsschutz
- Großer Drehmomentbereich
Downloads

Anwendungen
- Industrieroboter
- Humanoide Roboter
- Klemm- und Greiftechnik
- Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen