Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Planetengetriebe
HPG
Präzisionsgetriebe in zahlreichen Baugrößen
-
Max. Drehmoment:
7,8 … 2,200,0 Nm -
Max. Antriebsdrehz.:3000 … 10000 min-1
-
Verdrehspiel:
≤1 / ≤3 arcmin -
Baugrößen:
11 … 65 -
Untersetzung:
3 … 50

Präzisionsgetriebe in zahlreichen Baugrößen
Die Planetengetriebe der Baureihe HPG sind erhältlich in sechs Baugrößen mit zwölf Untersetzungen zwischen 3 und 50 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 4 und 2200 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Anwendungen
- Additive Fertigung
- Wasserstrahl-Schneidanlagen
- Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen
- Sondermaschinen
- Umformmaschinen