Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Réducteurs planétaires
HPG
Réducteur de précision dans de nombreuses tailles
-
Couple acc. max. :
7,8 … 2,200,0 Nm -
Vitesse d'entrée max. :3000 … 10000 min-1
-
Précision :
- / arcmin -
Tailles :
11 … 65 -
Rapport de réduction :
3 … 50

Réducteur de précision dans de nombreuses tailles
Les réducteurs planétaires de la série HPG sont disponibles en 6 tailles avec 12 rapports de réduction entre 3 et 50 et avec un couple d’accélération entre 4 et 2200 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Applications
- Fabrication additive
- Unité de découpe à jet d'eau
- Machine d'usinage du bois et du plastique
- Machines spéciales
- Machines de formage