Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Riduttori planetari
HPG
Riduttore di precisione in numerose taglie
-
Coppia massima:
7,8 … 2,200,0 Nm -
V max in:3000 … 10000 min-1
-
Gioco:
- / arcmin -
Taglia:
11 … 65 -
Rapporto di riduzione:
3 … 50

Riduttore di precisione in numerose taglie
I riduttori planetari della serie HPG sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 3:1 a 50:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 4 Nm a 2200 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.

Applicazioni
- Additive Manufacturing
- Impianti di taglio a getto d’acqua
- Macchine per la lavorazione di legno e materie plastiche
- Macchine speciali
- Macchine per lo stampaggio