Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Servoantriebe mit Hohlwelle
FHA-C Mini
Kompakter Mini-Servoantrieb
-
Max. Drehmoment:
1,8 ... 28,0 Nm -
Max. Drehzahl:
60 … 200 min-1 -
Kippmoment Abtriebslager:
15 … 75 Nm -
Baugrößen:
8 … 14 -
Untersetzung:
50 … 100 -
Ø Hohlwelle:
6,2 ... 13,5

Kompakter Mini-Servoantrieb
Die Servoantriebe der Baureihe FHA-C Mini bestehen aus einem Synchron-Servomotor sowie einem spielfreien Getriebe mit Abtriebslager. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine kostengünstige und platzsparende Konstruktion trotz geringen Bauraumes. Als Motorfeedbacksystem stehen ein inkrementelles RS-422 oder ein multiturn-absolutes EnDat 2.2/22-System zur Auswahl.
Downloads
- Katalog Harmonic Drive® Mechatronik (PDF | 44 MB)
- CAD-Download
- Montageanleitung Aktuatoren (PDF | 9 MB)
- Sicherheitshinweise (PDF | 1 MB)
- CCC-Negativ-Zertifikat (Englisch) (PDF | 789 KB)
- Servoantriebe mit Hohlwelle FHA-C Mini 24 V, EU-Konformitätserklärung (PDF | 182 KB)
- Servoantriebe mit Hohlwelle FHA-C Mini 200 V, EU-Konformitätserklärung (PDF | 245 KB)
- REACH Information FHA-C Mini, Baugrößen 8, 11, 14 (PDF | 56 KB)
- REACH Information FHA-C Mini, FHA-8C-xxx-D200(-xxx) (PDF | 102 KB)
- UKCA-Information (PDF | 89 KB)

Anwendungen
- 3D Laserscanner
- Serviceroboter
- Delta-Roboter
- Handhabung und Zuführung
- Wasserstrahl-Schneidanlagen