Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Servomoteurs à arbre creux
FHA-C Mini
Mini servomoteur compact
-
Couple acc. max. :
1,8 ... 28,0 Nm -
Vitesse de sortie max. :
60 … 200 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
15 … 75 Nm -
Tailles :
8 … 14 -
Rapport de réduction :
50 … 100 -
Ø Arbre creux :
6,2 ... 13,5

Mini servomoteur compact
Les servomoteurs de la série FHA-C Mini se composent d'un servomoteur synchrone et d'un réducteur avec roulement de sortie sans jeu. Le roulement de reprise de charge permet la fixation directe de fortes charges sans autre support, ce qui permet une construction économique et avec un encombrement réduit malgré un espace d'installation limité. Comme codeur moteur, vous avez le choix entre un codeur incrémental ou un codeur mutitour absolu EnDat 2.2/22.
Téléchargements
- Catalogue Harmonic Drive® Mécatronique (PDF | 45 Mo)
- Téléchargement CAO
- Instructions de montage (PDF | 9 Mo)
- Recommandations de sécurité et de mise en service (PDF | 1 Mo)
- Certificat négatif CCC (anglais) (PDF | 789 Ko)
- Servomoteurs à arbre creux FHA-C Mini 24 V, déclaration de conformité UE (PDF | 182 Ko)
- Servomoteurs à arbre creux FHA-C Mini 200 V, déclaration de conformité UE (PDF | 245 Ko)
- Information REACH FHA-C Mini, FHA-8C-xxx-D200(-xxx) (PDF | 104 Ko)
- Information REACH FHA-C Mini, tailles 8, 11, 14 (PDF | 60 Ko)
- UKCA Information (PDF | 87 Ko)

Applications
- Scanner laser 3D
- Robot de service
- Robot delta
- Manipulation et positionnement
- Unité de découpe à jet d'eau