Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Servo actuadores con eje hueco
FHA-C Mini
Servoactuador compacto en miniatura
-
Par máximo:
1,8 ... 28 Nm -
Velocidad máx. salida:
60 … 200 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
15 … 75 Nm -
Tamaño:
8 … 14 -
Ratio de reducción:
50 … 100 -
Ø Eje hueco:
6,2 ... 13,5

Servoactuador compacto en miniatura
Los Servo Actuadores de la serie FHA-C Mini central se conforman de un servo motor síncrono y un reductor de precisión con rodamiento exterior resistente a la torsión. El rodamiento exterior resistente a la torsión proporciona la fijación directa de cargas útiles elevadas sin necesidad de soportes adicionales, lo que permite su integración en espacios reducidos El sistema de comunicación, se puede ser incremental RS-422 o un sistema absoluto multi-vuelta EnDat 2.2/22.
Descargas
- Catálogo Harmonic Drive® Mecatrónica (PDF | 45 MB)
- Descarga CAD
- Instrucciones de montaje (PDF | 9 MB)
- Safety and Installation Instructions (PDF | 1 MB)
- CCC Certificado negativo (inglés) (PDF | 789 KB)
- Servoaccionamientos con eje hueco FHA-C Mini 24 V, declaración de conformidad UE (PDF | 182 KB)
- Servoaccionamientos con eje hueco FHA-C Mini 200 V, declaración de conformidad UE (PDF | 245 KB)
- Información REACH FHA-C Mini, FHA-8C-xxx-D200(-xxx) (PDF | 104 KB)
- Información REACH FHA-C Mini, tamaño 8, 11, 14 (PDF | 60 KB)
- UKCA Information (PDF | 87 KB)

Aplicaciones
- Escáner de láser 3D
- Robótica de servicio
- Robot Delta
- Manipulación y Posicionamiento
- Maquinaria de corte por agua