Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Servo actuadores con eje hueco
CHA-C
Rodamiento de precisión exterior y flexibilidad en los sistemas de respuesta de señales
-
Par máximo:
27 … 1840 Nm -
Velocidad máx. salida:
25 … 200 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
172 … 2222 Nm -
Tamaño:
20 … 58 -
Ratio de reducción:
30 … 160 -
Ø Eje hueco:
18 … 42 mm

Rodamiento de precisión exterior y flexibilidad en los sistemas de respuesta de señales
El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie CHA-C combina un servo motor síncrono, el reductor de la serie Unidad CPU-H, sensores de señal de respuesta y un rodamiento exterior de precisión de gran capacidad de carga. Disponible en cuatro tamaños con ratios de reducción entre 30 y 160:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 27 hasta 647 Nm. El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte, permitiendo un diseño y montaje sencillos en reducido espacio.

Aplicaciones
- Sistema de posicionamiento para simulaciones medio ambientales
- Maquinaria de rectificado
- Maquinaria de conformado de vidrio
- Maquinaria de corte por agua
- Maquinaria de medición coordinada