Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Servomoteurs à arbre creux
CHA-C
Roulement de sortie de précision et systèmes de rétroaction moteur flexibles
-
Couple acc. max. :
27 … 1840 Nm -
Vitesse de sortie max. :
25 … 200 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
172 … 2222 Nm -
Tailles :
20 … 58 -
Rapport de réduction :
30 … 160 -
Ø Arbre creux :
18 … 42 mm

Roulement de sortie de précision et systèmes de rétroaction moteur flexibles
Les servomoteurs avec arbre creux central de la série CHA-C se composent d’un moteur brushless et d’une cartouche de la série CPU-H. Ils sont disponibles en 4 tailles et 6 rapports de réduction entre 30 et 160; avec un couple d’accélération entre 27 et 647 Nm. Le roulement de sortie à rouleaux croisés très résistant précontraint permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Applications
- Système de positionnement pour la simulation environnementale
- Machines de ponçage
- Machines d'usinage du verre
- Unité de découpe à jet d'eau
- Machine de mesure des coordonnées