Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Servoantriebe mit Hohlwelle
CHA-C
Präzisionsantrieb mit flexiblen Motorfeedbacksystemen
-
Max. Drehmoment:
27 … 1840 Nm -
Max. Drehzahl:
25 … 200 min-1 -
Kippmoment Abtriebslager:
172 … 2222 Nm -
Baugrößen:
20 … 58 -
Untersetzung:
30 … 160 -
Ø Hohlwelle:
18 … 42 mm

Präzisionsantrieb mit flexiblen Motorfeedbacksystemen
Die Servoantriebe der Baureihe CHA-C mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem Synchron-Servomotor sowie der Unit der Baureihe CPU-H. Sie sind erhältlich in sechs Baugrößen und sechs Untersetzungen zwischen 30 und 160 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 27 und 1840 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Anwendungen
- Positioniersysteme für Umweltsimulation
- Schleifmaschinen
- Glasbearbeitungsmaschinen
- Wasserstrahl-Schneidanlagen
- Koordinaten-Messmaschinen