Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Servoattuatori con albero cavo
CHA-C
Cuscinetto di uscita di precisione e dispositivi flessibili di retroazione del motore
-
Coppia massima:
27 … 1840 Nm -
Velocità massima di uscita:
25 … 200 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
172 … 2222 Nm -
Taglia:
20 … 58 -
Rapporto di riduzione:
30 … 160 -
Ø Albero cavo:
18 … 42 mm

Cuscinetto di uscita di precisione e dispositivi flessibili di retroazione del motore
I servoattuatori della serie CHA-C con albero cavo passante centrale sono costituiti dall'integrazione di un servo-motore brushless compatto con un'unità della serie CPU-H, un dispositivo di retroazione ed un cuscinetto di uscita di precisione e di elevata capacità di carico. Disponibili in quattro taglie, con rapporti di riduzione da 30 a 160:1, possono trasmettere coppie massime in uscita da 27 Nm a 647 Nm. Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione di installazione e risparmio di spazio.

Applicazioni
- Sistemi di posizionamento per simulazioni ambientali
- Rettificatrici
- Macchine per la lavorazione del vetro
- Impianti di taglio a getto d’acqua
- Macchine di misura a coordinate