CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM
Haga clic y arrastre para vista de 360° Deslizar

Servo actuadores con eje hueco

CHM

Alta velocidad y efecto reducido del par de posicionamiento

  • Par máximo:
    2,8 … 37 Nm
  • Velocidad máx. salida:
    4000 … 6500 min-1
  • Par de torsión rodam. ext.:
    6,7 … 27 Nm
  • Tamaño:
    83 … 1100
  • Ratio de reducción:
    -
  • Ø Eje hueco:
    21 … 46 mm
Descargas