Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Servoattuatori con albero cavo
CHM
Sincronismo perfetto e velocità elevate
-
Coppia massima:
2,8 … 37 Nm -
Velocità massima di uscita:
4000 … 6500 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
6,7 … 27 Nm -
Taglia:
83 … 1100 -
Rapporto di riduzione:
- -
Ø Albero cavo:
21 … 46 mm

Sincronismo perfetto e velocità elevate
La serie dei servo-motori CHM è caratterizzata da avvolgimento distribuito, sistemi di misura ad alta risoluzione ed albero cavo passante. I servo-motori sono disponibili in cinque taglie, con coppie massime da 2,8 Nm a 37 Nm e velocità fino a 6.500 giri/min.

Applicazioni
- Industria ottica
- Sistemi di sorveglianza
- Sistemi stabilizzatori
- Pressa per stampa in rilievo
- Macchine speciali