CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM
Cliquez et faites glisser pour une vue à 360° Glisser

Servomoteurs à arbre creux

CHM

Synchronisation optimale et régime élevé

  • Couple acc. max. :
    2,8 … 37 Nm
  • Vitesse de sortie max. :
    4000 … 6500 min-1
  • Couple de renversement du roulement de sortie :
    6,7 … 27 Nm
  • Tailles :
    83 … 1100
  • Rapport de réduction :
    -
  • Ø Arbre creux :
    21 … 46 mm
Téléchargements