CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM CHM
Klicken und ziehen für 360°-Ansicht Wischen

Servoantriebe mit Hohlwelle

CHM

Präzisionsantrieb mit DC-Motor

  • Max. Drehmoment:
    2,8 … 37 Nm
  • Max. Drehzahl:
    4000 … 6500 min-1
  • Kippmoment Abtriebslager:
    6,7 … 27 Nm
  • Baugrößen:
    83 … 1100
  • Untersetzung:
    -
  • Ø Hohlwelle:
    21 … 46 mm
Downloads