FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C
Haga clic y arrastre para vista de 360° Deslizar

Servo actuadores con eje hueco

FHA-C

Gran eje hueco con brida de montaje

  • Par máximo:
    39 … 823 Nm
  • Velocidad máx. salida:
    22 … 96 min-1
  • Par de torsión rodam. ext.:
    188 …690
  • Tamaño:
    17 … 40
  • Ratio de reducción:
    50 … 160
  • Ø Eje hueco:
    18 … 45
Descargas

Sectores

Los productos de Harmonic Drive SE representan precisión, fiabilidad y máximo rendimiento. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, en cualquier lugar donde se requieran movimientos precisos, diseños compactos y soluciones de accionamiento duraderas.

Construcción de Máquinas

Servo actuadores compactos y precisos para máquina herramienta: ideales para espacios reducidos y requisitos de fabricación muy exigentes.

Más información

01

Robótica, Manejo y Automatización

Movimientos precisos y seguros en robots colaborativos e industriales: los productos Harmonic Drive® controlan cada eje para lograr la máxima eficiencia y flexibilidad.

Más información

02