Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Servomoteurs à arbre creux
FHA-C
Arbre creux de grand diamètre qui peut être monté des deux côtés
-
Couple acc. max. :
39 … 823 Nm -
Vitesse de sortie max. :
22 … 96 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
188 …690 -
Tailles :
17 … 40 -
Rapport de réduction :
50 … 160 -
Ø Arbre creux :
18 … 45

Arbre creux de grand diamètre qui peut être monté des deux côtés
Les servomoteurs avec arbre creux central de la série FHA-C se composent d’un moteur brushless, d’un réducteur à intégrer de la série CSD et d’un roulement de sortie spécialement développé. Ils sont disponibles en 4 tailles, avec les rapports de réduction 50, 100, 160 et avec un couple d’accélération entre 39 Nm et 823 Nm.

Applications
- Robots de manipulation Wafer
- Tirage de monocristaux
- Machine d'usinage du bois et du plastique
- Optique ophtalmique
- Positionnement d'antennes