FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C FHA-C
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Servoattuatori con albero cavo

FHA-C

Albero cavo passante di grande diametro e flangia di fissaggio

  • Coppia massima:
    39 … 823 Nm
  • Velocità massima di uscita:
    22 … 96 min-1
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    188 …690
  • Taglia:
    17 … 40
  • Rapporto di riduzione:
    50 … 160
  • Ø Albero cavo:
    18 … 45
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

02